WIKA Canada

Tests de matériaux et d'étanchéité

MaterialLeakTesting_en-co

Qu'entend-on par "test de matériau" ?

Un test de matériau examine les propriétés et la qualité d'un matériau, et évalue s'il convient à l'usage prévu. Différentes méthodes de test sont disponibles pour garantir l'adéquation des matériaux aux normes et spécifications requises.

Comment le degré d'étanchéité d'un instrument de mesure est-il déterminé ?

En plus des normes en vigueur, les exigences spécifiques de l'application déterminent le degré d'étanchéité d'un instrument de mesure particulier ou d'un ensemble de mesure en plusieurs parties. Cela permet de définir le taux de fuite admissible, le niveau de mise sous pression et les méthodes de détection des fuites.

Quelles sont les méthodes de test utilisées chez WIKA ?

WIKA est en mesure de garantir la compatibilité des produits correspondants avec l'application grâce à une série de tests de performance effectués dans ses propres locaux dédiés.

  • Test de ressuage
  • Test aux rayons X
  • Test d'étanchéité à l'hélium
  • Test par ultrasons
  • Test PMI
  • Tests de pression/stabilité