WIKA Canada

Capteurs de force de tension/de compression

Capteurs de force en traction/compression de WIKA : réglables et très précis

WIKA propose des capteurs de force en traction/compression en différentes exécutions et versions. Ils sont disponibles en version miniature, en version traditionnelle de type S, en capteurs avec différentes formes de filetage ou en capteurs de force à profil bas (pancake). Les capteurs en version miniature sont utilisés pour des petits espaces d'installation et aussi pour détecter de petites forces. Le type s avec filetage femelle, qui convient très bien dans cette optique, a une précision particulièrement élevée et est utilisé dans des étendues de charge nominales allant jusqu'à 50 kN. Pour mesurer des forces élevées, les capteurs de force de tension/compression de taille compacte sont le premier choix. Pour les capteurs de force à profil bas, la force est transmise via le filetage femelle centrique. Ils sont hautement dynamiques et possèdent une haute résistance à l'usure.