Principal fournisseur de contrôles pour les producteurs de pétrole et de gaz
Depuis plus de 65 ans, Kimray à établit un standard de contrôle en amont du pétrole et du gaz – et ce n'est qu'un début. Cet esprit d'inspiration continue d'être à la base du succès de l'entreprise. Kimray utilise le fer, l'acier et l'aluminium ainsi que des matériaux thermoplastiques pour construire une gamme complète de régulateurs, de valves de régulation, de thermostats, de pompes à glycol, de pilotes à gaz et d'autres dispositifs de contrôle. Cet équipement est utilisé pour réguler la température des cuves et des canalisations, le niveau de liquide à l'intérieur des cuves pressurisées, les pertes de charge et le débit des liquides et des gaz. Les produits Kimray sont certifiés API, ISO 9001, ANSI, NACE et CRN.
Kimray Inc. est une entreprise familiale privée qui a grandi et compte aujourd'hui plus de 800 employés qui fabriquent nos produits sur un campus de 360 000 pieds carrés à Oklahoma City, dans l'Oklahoma. Nos clients savent que lorsqu'ils achètent un produit Kimray, ils achètent un produit fiable qui est soutenu par une entreprise qui met le client au premier plan.