WIKA Canada

Capteurs de densité de gaz

Technologie de capteur de haute précision et stabilité à long terme

Les capteurs de densité du gaz WIKA sont parfaitement adaptés pour la surveillance en ligne de haute précision de la densité du gaz, de la température, de la pression et de l'humidité du gaz SF6 dans les systèmes internes et externes des équipements isolés au gaz SF6 Les instruments se distinguent par leur technologie de capteur de haute précision qui garantit une très bonne stabilité à long terme et des caractéristiques CEM. Il existe en option des solutions hybrides qui combinent des transmetteurs de densité de gaz avec des densimètres conventionnels avec des contacts de commutation.

FAQ
FAQ

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.

Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?

Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...

plus