WIKA Canada

Systèmes de fours atmosphériques et sous vide

Pression sur la chaudière

Le développement et la fabrication de systèmes de fours atmosphériques et sous vide est une tâche exigeante en termes de sécurité. Le brassage, le recuit, le durcissement, le vieillissement et le frittage à haute température donnent lieu à des situations particulièrement dangereuses. De nombreux fabricants spécialisés misent donc sur les pressostats de sécurité WIKA.

Dans de nombreuses applications, ce n'est pas seulement le vide qui est nécessaire au process. La haute pression est très souvent utilisée lors des process de traitement thermique. Par conséquent, le pressostat doit être capable de résister au vide total sans que ses performances ne soient modifiées. En outre, le pressostat doit fonctionner à très basse pression (30 mbar et moins) et être en même temps capable de résister à une pression allant jusqu'à 15 bar.

Verrouillage fiable des portes pour les fours à vide à haute température

Le défi dans cette application est de surveiller la pression dans le four de manière à pouvoir la contrôler de façon fiable, tout en empêchant l'ouverture d'une porte alors qu'il y a encore de la pression dans le four. L'ouverture de la porte sous pression pourrait, dans le pire des cas, entraîner la mort, ou du moins des blessures graves. Le danger potentiel étant très élevé, l'homologation SIL du pressostat est nécessaire pour obtenir le niveau de sécurité.