WIKA Canada

Thermomètres à cadran avec échelles de mesure de -200 à +700 °C

Nos thermomètres à cadran fonctionnent selon le principe du bimétal, de la dilatation de gaz ou de liquide. Cela permet d'avoir des échelles de -200 à +700 °C dans différentes classes de précisions, avec différents temps de réponse et tenues aux influences environnementales. Différents types de raccords process, diamètres de plongeur et longueurs de plongeur personnalisées permettent une conception flexible des emplacements de mesure. Les thermomètres à cadran avec capillaires à distance sont particulièrement polyvalents. Toutes les sondes sont adaptées pour fonctionner dans un doigt de gant si nécessaire.
FAQ
FAQ

Une vérification initiale est-elle possible pour les thermomètres mécaniques?

Depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle Loi sur la mesure et la vérification est en vigueur. Elle ne permet plus aucune vérification initiale pour les thermomètres à cadran. Si une première vérification est nécessaire pour placer l'instrument d ...

plus