WIKA Canada

Systèmes de lubrification

Les systèmes de lubrification à la graisse ou à l'huile minimisent les frottements et l'usure. Ils améliorent la fiabilité des machines et la durée de vie de toutes les pièces mobiles et des roulements, en réduisant la corrosion et en diminuant les temps d'arrêt.

La technologie de mesure WIKA permet de lubrifier avec la bonne quantité, exactement au bon endroit. Pour cela, l'enregistrement de la pression du système est une condition préalable fondamentale. Pour s'assurer que la quantité de lubrifiant souhaitée est effectivement fournie - et qu'aucune sortie n'est bloquée - il est conseillé d'installer un instrument de mesure de débit.

Votre avantage : La consommation est optimisée et donc aussi les coûts des lubrifiants et la compatibilité avec l'environnement.

Le contrôle du niveau dans le réservoir assure une lubrification ininterrompue. Cela peut se faire par inspection visuelle ou automatiquement - par exemple, si le réservoir est monté hors de vue - avec un capteur ou un interrupteur de niveau.

Si le système de lubrification est exposé au vent et aux intempéries, les températures ambiantes basses peuvent entraîner une viscosité trop élevée du lubrifiant. Ici, il devrait y avoir un système de chauffage du réservoir. Sa commande utilise le signal de mesure d'un commutateur de température (surveillance des valeurs limites) ou d'une sonde de température (mesure continue de la température). Notre interrupteur à flotteur RLS-3000 offre la particularité de mesurer le niveau et la température en un seul instrument.

Systèmes de lubrification × 1

Connexion au système de lubrification - Pression

Connexion au système de lubrification - Pression
2

Surveillance de l'alimentation des points de graissage - Débit

Surveillance de l'alimentation des points de graissage - Débit
4

Température du lubrifiant - Température

Température du lubrifiant - Température
3

Niveau du réservoir - Niveau

Niveau du réservoir - Niveau
Systèmes de lubrification
Réduire la sélection

Les 24 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.