WIKA Canada

Electronique

L'électronique WIKA : le système complet d'une seule source

De nombreuses applications de mesure de la force peuvent être complétées par des composants électroniques. Pour assurer que tous les composants pertinents pour le système proviennent d'une seule source, WIKA étend continuellement sa gamme de produits avec des dispositifs électroniques bien utiles. WIKA propose des contrôleurs, des amplificateurs, des interrupteurs de fin de course, des instruments de mesure portables, des afficheurs numériques et des accessoires électroniques qui assurent un fonctionnement sans encombre. A l'aide de l'électronique adaptée aux composants de mesure, les valeurs limites réglées sont respectées et vérifiées au moyen des instruments de lecture. Des amplificateurs sont disponibles avec des signaux de sortie analogiques et numériques. L'affichage à LED ou à cristaux liquides est disponible avec 4 ou 6 chiffres.