WIKA Canada

Entretien prédictif de machines tournantes

Eviter les temps d'arrêt dus à une détection d'erreurs à un stade précoce

Asystom_en-co

La performance des process industriels dépend du fonctionnement fiable de machines telles que les moteurs, les convoyeurs, les roulements, les boîtes de vitesses, les pompes, les compresseurs, etc., sur l'ensemble de votre site. Des pannes d'équipement imprévues entraînent une augmentation des coûts, une perte de revenus et une réduction de la productivité. Une surveillance active de la santé des équipements et une gestion intelligente des actifs sont essentielles, quels que soient leur âge, leur état ou leur type. Les solutions IIoT de WIKA permettent de transformer votre stratégie de maintenance.

Après l'installation rapide et simple du capteur sur l'équipement critique, un algorithme unique de machine learning supervise et analyse l'état de l'actif à de courts intervalles, permettant ainsi le passage d'une maintenance réactive à une maintenance prédictive. Cette capacité garantit une surveillance presque universelle de tous les types d'équipements industriels, en fournissant une surveillance sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque type. Le “Rotating Machinery Manager” de WIKA est conçu pour détecter les anomalies et fournir des diagnostics précis à un stade très précoce.

AsystomSentinelAtex_en-co_1

Instruments IIoT intelligents

  • La balise multi-capteurs aide à détecter les premiers signes d'une anomalie avec les données d'ultrasons, de vibrations et de température
  • Autonomie jusqu'à 10 ans utilisant des batteries au lithium-ion AA remplaçables
  • Transmission de données sans fil via la solution LoRaWAN®, très longue portée jusqu'à 10 km
  • Les données sont sécurisées depuis le point de capture jusqu'à votre base de données
AsystomDashboard_en-co

Avantages

Partons à la recherche de la meilleure solution.

Les experts WIKA se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. Nous vous conseillons sur la base de notre expertise provenant de diverses industries. Nos équipes locales fournissent des conseils sur la conception, des recommandations sur le matériel et la mise en réseau, et vous assistent dans la mise en service de logiciels et de tableaux de bord. Contactez-nous directement.

Qu'est-ce qui rend le “Rotating Machinery Manager” de WIKA si unique ?

La sonde multi-capteurs avancée détecte les anomalies à un stade précoce en mesurant la température, les ultrasons et les vibrations. Grâce à une installation facile, qui ne nécessite pas de câblage de capteur, à l'utilisation de LoRaWAN® et d'un fonctionnement sur batterie, l'accès à distance aux paramètres de la machine est possible, ce qui augmente la transparence et la disponibilité. De plus, un algorithme d'apprentissage automatique soulage l'équipe de maintenance.