WIKA Canada

Thermocouples Tubeskin

Thermocouples Tubeskin de haute qualité WIKA

L'objectif des mesures de température de surface est de déterminer la durée de vie de la tuyauterie et son parcours, et de fournir des dispositifs de protection techniques au sein d'une installation. En s'appuyant sur des capteurs de surface précis, les clients peuvent augmenter la durée de vie de la tuyauterie et optimiser la production dans le cadre des opérations de chauffage de leur usine. La gamme de sondes de surfaces WIKA comprend les thermocouples REFRACTO-PAD®, V-PAD®, XTRACTO-PAD® et WELD-PAD; et chaque solution est conçue pour s'adapter à votre application. En plus de ces sondes de surface, WIKA fournit également des services d'installation, élément clé d'une solution tubeskin réussie.

FAQ
FAQ

Le WIKA Build ID remplacera-t-il les numéros d'articles WIKA à l'avenir ?

Non, le Build ID ne remplacera pas les numéros d'articles WIKA. Lorsque vous passez une commande, WIKA vous fournira toujours un numéro d'article WIKA, dont la validité standard n'est pas limitée dans le temps.

Ai-je besoin de boucles d'extension?

Si vous fixez le thermocouple de peaux à l'extérieur du four (sortie fixe) et que vous avez un mouvement de tube de four, vous aurez besoin de boucles d'expansion. Il existe différentes boucles d’expansion telles que la boucle S, la bobine ...

plus

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.