WIKA Canada

Pompes à chaleur industrielles

Des pompes à chaleur de plus grande taille sont utilisées pour les applications de refroidissement dans les commerces et autres applications non domestiques, telles que les écoles, les centres sportifs, les magasins et les bureaux.

Par le biais du circuit de réfrigération, la chaleur indésirable est évacuée et le processus ou l'espace est ainsi refroidi. La chaleur absorbée par le réfrigérant peut être transférée à d'autres endroits. Par exemple, dans les zones de production où la chaleur est indispensable dans le cadre du process de production, comme les process de stérilisation ou de séchage. L'utilisation de la chaleur résiduelle, associée à l'utilisation de réfrigérants (non critiques), rend cette technologie particulièrement respectueuse de l'environnement.

Les instruments de mesure de la pression et de la température sont essentiels pour le contrôle des pompes à chaleur.

Les systèmes de mesure utilisés assurent un fonctionnement efficace de la pompe à chaleur. Ils doivent donc être particulièrement fiables.

Pompes à chaleur industrielles × 6

Evaporator

Evaporator
4

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
1

Suction gas (low-pressure line)

Suction gas (low-pressure line)
5

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
3

Heating circuit

Heating circuit
7

Compressor

Compressor
Pompes à chaleur industrielles
Réduire la sélection

Les 23 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.