Technique de chauffage, ventilation et conditionnement d'air

Une position optimale pour l'avenir

Le marché des techniques de chauffage, de climatisation et de ventilation évolue et, avec lui, les exigences en matière de polyvalence et de qualité des différents composants. Les projets ambitieux du secteur en matière de développement durable et d'économie d'énergie exigent un partenaire aussi expérimenté que fiable et tourné vers l'avenir. Avec WIKA, vous pouvez bénéficier d'ateliers spécialement conçus - de la génération d'idées à la mise en œuvre directe - avec le savoir-faire de nos collaborateurs hautement qualifiés.

La technologie de la climatisation est un élément essentiel de la technologie moderne du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). Le CVC couvre la planification, l'installation et la maintenance des systèmes qui régulent le climat ambiant afin de garantir une température et une condition optimales de l'air. Cela comprend non seulement les systèmes de climatisation et de ventilation, mais aussi des technologies de capteurs hautement développées telles que Smart in sensing de WIKA. Ces technologies jouent un rôle central dans la surveillance et le contrôle précis des paramètres de l'air intérieur.

Que comprend la technologie de climatisation ?

Les unités de traitement de l'air (UTA) en sont un bon exemple. Ils visent à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Ils sont constitués d'une combinaison de différents composants qui permettent un contrôle et un réglage précis des conditions de l'air. Il s'agit de :

  • La Ventilation : Apport d'air frais et évacuation de l'air vicié pour assurer une circulation d'air continue.
  • La Climatisation : Régulation de la température par le chauffage ou le refroidissement.
  • Le Contrôle de l'humidité : Humidification et déshumidification de l'air ambiant pour assurer un climat ambiant agréable.
  • La Filtration de l'air : Nettoyage des particules et des polluants présents dans l'air.
  • La Récupération thermique : Recirculation de l'énergie pour augmenter l'efficacité.

Un système CVC est chargé de chauffer et de refroidir les bâtiments. Il assure également une ventilation qui permet à l'humidité de s'échapper. Un tel système peut être constitué de n'importe quelle combinaison des éléments suivants :

  • Chaudières
  • Systèmes de climatisation
  • Conduits
  • Évacuation de l'humidité

Le marché des techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation, en particulier dans le domaine des techniques de l'air et de la ventilation, est actuellement en pleine mutation. Cela nécessite une grande polyvalence et une qualité élevée des composants individuels en ce qui concerne le refroidissement et le chauffage. Les bâtiments représentent environ 40 % de la demande finale d'énergie dans le monde. De nombreux systèmes de climatisation et de ventilation sont réglés de manière inefficace et peuvent représenter jusqu'à 50 % des coûts énergétiques. De plus, nous passons jusqu'à 90 % de notre temps à l'intérieur, c'est pourquoi la qualité de l'air ambiant devient de plus en plus importante. Des données de mesure précises constituent la base d'un contrôle à la fois énergétique et économique des systèmes CVC. Dans ce contexte, Smart in sensing de WIKA offre des solutions de capteurs avancées qui assurent un contrôle précis et une surveillance continue. L'accent est mis sur la développement durable et les économies d'énergie, et l'industrie a besoin de partenaires expérimentés et fiables, capables de proposer des solutions innovantes

Avec WIKA, vous bénéficiez d'ateliers personnalisés qui vont de la génération d'idées à la mise en œuvre. Nos collaborateurs hautement qualifiés mettent à profit leur vaste expertise pour élaborer avec vous des solutions efficaces répondant à vos besoins spécifiques en matière de technologie de climatisation. Grâce à cette coopération, vous pouvez vous assurer que vos systèmes sont non seulement conformes aux normes actuelles, mais aussi à l'épreuve du temps

Nos services couvrent divers domaines de la technologie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, notamment :

  • Systèmes de chauffage : Systèmes efficaces pour le chauffage des espaces domestiques et commerciaux
  • Systèmes solaires thermiques : Utilisation de l'énergie solaire pour la production de chaleur
  • Centrales de production combinée de chaleur et d'électricité : Production combinée d'électricité et de chaleur
  • Pompes à chaleur : Systèmes à haut rendement énergétique permettant de produire de la chaleur à partir de l'environnement
  • Chaudières à gaz : Systèmes de chauffage compacts pour les bâtiments résidentiels et commerciaux
  • Transfert de chaleur : Systèmes de transfert d'énergie thermique
  • Chaudières industrielles : Systèmes à grande échelle pour la production de vapeur et le chauffage dans l'industrie
  • Centrales de traitement d'air : Systèmes de contrôle de la qualité et de la circulation de l'air dans les grands bâtiments