WIKA Canada

Thermomètres avec contacts électriques

Affichage et surveillance des valeurs limites

Partout où la température du process doit être indiquée localement et où, en même temps, des valeurs limites doivent être surveillées, les thermomètres avec contacts électriques trouvent leur application. Les contacts électriques ouvrent ou ferment des circuits en fonction de la position de l'aiguille et donc de l'indication de l'instrument de mesure. Si la lecture est sensiblement supérieure ou inférieure à une valeur définie, ils déclenchent une alarme, d'où le terme de "contact d'alarme". Les instruments conviennent également pour le démarrage, l'arrêt ou la commutation de process.
FAQ
FAQ

Pourquoi ne peut-on uitliser des contacts magnétiques sur les thermomètres bimétalliques ?

Car le système de mesure bimétallique a une force motrice très faible (qui serait facilement perturbée par le champs magnétique).