WIKA Canada

Indicateurs de niveau

Indicateurs de niveau WIKA - Indication de niveau sans alimentation

Les indicateurs de niveau sont utilisés pour l'indication continue du niveau. Le principe de fonctionnement est basé sur un aimant relié à un flotteur qui transmet le niveau, sans tension d'alimentation, à une barre indicatrice constituée de rouleaux ou de volets magnétiques. En outre, différents détecteurs magnétiques et capteurs de niveau peuvent être installés comme accessoires supplémentaires.
FAQ
FAQ

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.