WIKA Canada

Sondes à résistance avec résistance Pt100/Pt1000

Les sondes à résistance sont équipées d'éléments de mesure en platine dont la résistance électrique varie en fonction de la température. Dans notre gamme de produits, vous trouverez des versions avec sortie par câble ainsi que des versions avec des têtes de raccordement. Un transmetteur de température peut être installé directement dans la tête de raccordement. De plus, dans la gamme de produits WIKA, outre les thermomètres à résistance à raccord fileté, les thermomètres à résistance avec brides ou les thermomètres à résistance de process, vous trouverez également l'insert de mesure adapté à votre application.

FAQ
FAQ

Comment la classe de précision est-elle calculée ?

Selon DIN EN 60751 Point 5.1.3 Table 3 en °C

Classe AA ± (0,1+0,0017 * t)
Classe A ± (0,15+0,002 * t)
Classe B ± (0,3+0,005 * t)
Classe C ± (0,6+0,01 * t)