WIKA Canada

Détecteurs à lames vibrantes

Haute précision dans la détection des niveaux limites dans des positions de montage variables

Le fonctionnement de ce détecteur est basé sur des lames vibrantes qui vibrent à une fréquence de résonance. Lorsque le niveau de remplissage du réservoir change, lorsque les lames vibrantes sont couvertes ou découvertes, la fréquence d'oscillation change. Ce changement est analysé avec précision, ce qui permet une détection fiable des niveaux limites. Ce fonctionnement n'est pas affectée par la position de montage, la pression, la température, la formation de mousse ou la viscosité du liquide. Cette technologie offre donc un moyen fiable de détecter les niveaux limites dans une grande variété de types de réservoirs et de canalisations.