Groupes hydrauliques

Des manèges de foire aux plates-formes élévatrices d'atelier, en passant par les machines-outils ou les machines de plasturgie, leur fonctionnement nécessite toujours un groupe hydraulique. Seule la densité énergétique élevée des machines hydrauliques offre les forces les plus élevées pour une taille aussi réduite que possible.

La pression du système est lue à partir d'un manomètre. Les modèles remplis de liquide sont facilement lisibles et ne sont pas affectés par les vibrations.

L'enregistrement et la maintenance continus du système et des pressions de contrôle sont surveillés par des pressostats ou des capteurs. Le pressostat électronique PSD-4 offre une combinaison de sortie de commutation, de sortie analogique et d'un affichage LED qui offre également une bonne lisibilité dans les endroits sombres. L'amortissement mécanique du port de pression protège le capteur des pics de pression.

La surveillance du niveau de remplissage du réservoir d'huile hydraulique peut signaler les insuffisances d'huile avant que la pompe ne commence à aspirer de l'air.

Grâce à notre surveillance de la température de l'huile, les conditions critiques peuvent être identifiées à temps et la durée de fonctionnement de l'huile peut être prolongée.

Les exigences particulières au point d'utilisation ont été prises en compte lors du développement de nos produits. Par exemple, les instruments WIKA fonctionnent de manière fiable dans la nacelle d'une éolienne et offrent des homologations pour des conditions de fonctionnement ou des lieux d'installation spécifiques (par ex. ATEX).

Groupes hydrauliques
Groupes hydrauliques

Les 15 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.