WIKA Canada

Etanchéité interne

TALuftFugitiveEmissions_en-co

Qu'implique l'étanchéité interne pour les instruments de mesure ?

Pour les instruments de mesure, l'étanchéité interne désigne l'étanchéité aux influences extérieures. Cet aspect est particulièrement important pour les instruments de mesure de liquides ou de gaz, tels que les instruments de mesure de pression, les débitmètres ou les capteurs de température. Si l'étanchéité interne ne peut être garantie, des fuites se produiront et affecteront la fiabilité des mesures.

Comment l'étanchéité interne est-elle assurée ?

Il est possible d'éviter les fuites en faisant appel à des méthodes de test spéciales, comme le test à l'hélium. Il est également possible d'obtenir un haut niveau de précision grâce à l'étalonnage des instruments de mesure.

De quoi l'étanchéité d'un instrument de mesure dépend-elle ?

Le degré d'étanchéité d’un instrument de mesure dépend de l'application et de ses conditions. Elles fournissent les spécifications concernant le taux de fuite admissible, le niveau de pression et les méthodes de détection des fuites.

Comment WIKA assure-t-elle l'étanchéité des instruments de mesure ?

En fonction de l'application et du fluide process, WIKA peut proposer différentes solutions pour garantir le niveau d'étanchéité interne souhaité. Ces solutions vont des versions étanches à l'eau pour les applications standard aux versions étanches au gaz permettant d'éviter les émissions fugitives. Outre les produits individuels tels que les vannes d'instrumentation et les manomètres, il existe également des solutions prêtes à installer, qui sont elles aussi étanches au gaz et testées conformément aux normes industrielles en vigueur.