WIKA Canada

Flow Management Devices

Toujours dans l'objectif d'améliorer la technologie de mesure des liquides

Depuis sa création en 2007, l'équipe de Flow Management Devices a adopté une approche simple des affaires.

Améliorer la technologie de mesure des liquides en misant sur l'amélioration continue des produits, en fournissant un service fiable à la clientèle et en atteignant constamment le niveau le plus élevé de satisfaction des clients.

L'équipe d'ingénierie et d'exploitation s'est concentrée sur la création de la « nouvelle génération » de dispositifs de vérification de déplacement unidirectionnel captif, conçus pour étalonner ou prouver la précision et la répétabilité d'un débitmètre de liquide dans des conditions de fonctionnement réelles sur le terrain ou dans des laboratoires d'étalonnage. Leurs conceptions innovantes de Prover ont fait l'objet de 3 brevets accordés et de 2 autres en cours d'examen.

En l'espace de quelques années seulement, la nouvelle génération Prover est devenu le leader du marché en redéfinissant les normes de performance de standard et, plus important encore, il a fourni à l'industrie un produit qui a rehaussé les normes d'attente de nos clients.

Flow MD est une société d'ingénierie axée sur le service et dotée de capacités de fabrication enregistrées selon les normes de qualité ISO 9001:2008. Ils ont créé une équipe orientée client, dotée d'une attitude positive et proactive, prête à relever les défis de mesure dans l'industrie du pétrole et du gaz.