WIKA Canada

Débitmètres à ultrasons

Débitmètres à ultrasons pour une mesure précise du débit de gaz

Les débitmètres à ultrasons en ligne fournissent une mesure précise du débit de gaz en calculant les rapports de différence de temps de transit entre les trajets ultrasoniques dans une tuyauterie. Les débitmètres à ultrasons WIKA sont à sécurité intrinsèque (ATEX/IECEx) et approuvés pour le transfert de propriété (MID 2014/32/EU, OIML R137). Ces solutions garantissent une faible consommation d'énergie et une installation et une mise en service faciles et rapides, et conviennent même aux applications les plus exigeantes. La vitesse du son, le rapport signal/bruit et d'autres variables mesurées additionnelles sont disponibles pour la surveillance des conditions de fonctionnement, ainsi que des capteurs de pression et de température connectables pour réaliser une conversion de volume intégrée.