WIKA Canada

Densimètres de gaz

Densimètres SF6 : une alerte fiable contre les faibles quantités de gaz

L'hexafluorure de soufre (SF6) est un isolant électrique extrêmement efficace pour les disjoncteurs moyenne et haute tension. Pour une bonne isolation, la densité du gaz doit rester à certains niveaux. En outre, le SF6 étant un puissant gaz à effet de serre, il ne doit pas s'échapper dans l'atmosphère. Un densimètre SF6 avertit les opérateurs en cas de baisse des niveaux, signe de contamination et/ou de fuites. Les densimètres SF6 WIKA sont compensés en température et hermétiquement scellés pour protéger les mesures des fluctuations de la pression atmosphérique et des différences de niveau de montage. Fabriqués entièrement en acier inoxydable pour leur fiabilité et leur longévité, ils sont équipés d'un maximum de trois contacts d'alarme pour fournir des avertissements préalables lorsque des niveaux limites prédéfinis sont atteints.

FAQ
FAQ

Le WIKA Build ID remplacera-t-il les numéros d'articles WIKA à l'avenir ?

Non, le Build ID ne remplacera pas les numéros d'articles WIKA. Lorsque vous passez une commande, WIKA vous fournira toujours un numéro d'article WIKA, dont la validité standard n'est pas limitée dans le temps.

Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?

Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...

plus