Polyvalence et flexibilité
Un grand choix de solutions de mesure s’offre à vous grâce à une largeur et une profondeur de gamme inégalées. La gamme WIKA est divisée en un certain nombre de lignes de produits et convient ainsi à la plus large gamme d'applications. De plus, de nombreux instruments peuvent être combinés entre eux ou peuvent être prolongés, par exemple avec des séparateurs, des capillaires ou des doigts de gant.
Pression
Tout en un seul point – WIKA offre une gamme complète d'instruments pour la mesure de pression relative, absolue et différentielle : manomètres, manomètres numériques, capteurs de pression (également appelés transmetteurs de pression), transmetteurs de process, manomètres avec signal de sortie, pressostats et manomètres à contact.
Les instruments de mesure peuvent être utilisés à des températures extrêmes de -90 à +400 °C ainsi dans des milieux agressifs, corrosifs, hétérogènes, abrasifs, hautement visqueux ou toxiques grâce aux séparateurs. Chaque application dispose de son séparateur adapté en exécution, matériau et support de remplissage.
La gamme complète d'accessoires comprend des vannes et des dispositifs de protection (comme des robinets d’isolement, robinets à boisseau et syphons), des accessoires de montage et des accessoires électriques.
Température
A chaque gamme de température sa solution : le portefeuille de produits WIKA pour la mesure de température électrique comprend des thermocouples, des sondes à résistance RTD (PTC et NTC) avec connecteur intégré ou câble connecté et versions avec tête de connexion. Les étendues de mesure de -200 à +1 700 °C sont couvertes. Les thermostats, transmetteurs de température analogiques et numériques, régulateurs de température et indicateurs numériques complètent notre gamme de produits.
Nos thermomètres à cadran fonctionnent selon le principe du bimétal, de la dilatation de liquide ou de gaz. Cela permet de couvrir des étendues de mesure de -200 à +700 °C en variant les classes de précisions, les temps de réponse et la résilience aux influences environnementales.
Les doigts de gant WIKA sont disponibles en version forés dans la masse ou mécanosoudés pour des conditions de fonctionnement exigeantes. Les variantes offertes diffèrent principalement dans leurs conceptions; avec raccordement par bride, filetage ou destinées à être soudées. De plus, les doigts de gant sont disponibles dans la conception Van Stone et avec des connexions pour les applications sanitaires.
Niveau
Nous agissons sur la mesure de votre niveau : WIKA dispose d'une gamme complète de produits de contrôle de niveau disponibles pour des températures allant jusqu'à 450 °C, des densités de 400 kg/m3 et des plages de pression allant jusqu'à 500 bar. L’offre produit comprend des indicateurs de niveau bypass, des capteurs de pression immergeables, des indicateurs de niveau à glace, des détecteurs de niveau magnétiques et optoélectroniques. Les modèles spéciaux spécifiques au client complètent l'offre WIKA.
Force
La gamme de produits de mesure de force comprend des capteurs de force, des capteurs de pesage et des capteurs de force hydrauliques. La gamme comprend des transducteurs de force de traction et de compression, des jauges de contrainte, des capteurs de cisaillement et de flexion, des capteurs de force à point d'appui unique, des axes dynanométriques, des capteurs de force en traction, des rondelles et des capteurs de force spéciaux ainsi que des systèmes complets et électroniques.
Débit
Notre portefeuille pour les éléments primaire de débit comprend des plaques à orifices, des sections de mesure, des tuyères, des tubes de Venturi, des tubes de Pitot et des orifices de restriction. Notre portefeuille comprend également des capteurs de débit et des capteurs de débit d'air. Nous sommes en mesure de couvrir presque toutes les applications industrielles grâce à notre large gamme de produits. Nous vous proposons également des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Etalonnage
La plus haute précision pour chaque exigence : WIKA offre une vaste gamme de produits d'étalonnage pour les unités physiques de mesure pour la pression et la température, ainsi que pour les mesurandes électriques. Un certain nombre de brevets spécifiques assurent des caractéristiques de performance inégalées avec de nombreux instruments d'étalonnage.
La gamme de services comprend l'étalonnage d'instruments de mesure dans les laboratoires d'étalonnage WIKA COFRAC et DKD / DAkkS ainsi qu’ un service mobile pour étalonner vos instruments sur place.
Solutions pour gaz SF6
Afin d'utiliser correctement des installations avec du gaz SF6, il est nécessaire de posséder une variété d'équipements spécialisés. WIKA offre un portefeuille de produits complet et l'expérience d'applications nécessaires dans le domaine du cycle de vie du gaz SF6.
Solutions techniques
Votre exigence – notre solution: WIKA se considère non seulement comme un fournisseur de technologie de mesure de qualité supérieure, mais aussi comme un partenaire hautement compétent capable de créer des solutions individuelles conçues avec vous. Confiez-vous à nous – nous sommes heureux de vous conseiller.
Produits distribués
MTS Sensors
En appliquant les principes de la transmetteur de niveau, MTS Sensors a développé la technologie Temposonics® pour créer une série de transmetteurs de niveau de liquide fiables. Ces transmetteurs sont capables de fournir une mesure 3-EN-1 du niveau de produit, du niveau d'interface et de la température dans un réservoir à travers une seule procédure d'ouverture. Ils sont aptes à mesurer les réservoirs dans les industries du pétrole et du gaz, de la chimie, de l'exploitation minière, de l'eau et des eaux usées, ainsi que dans les applications sanitaires, qu'elles soient dangereuses ou non.
Kimray
Kimray fabrique une gamme complète de régulateurs, de valves de régulation, de thermostats, de pompes à glycol, de pilotes à gaz et d'autres dispositifs de contrôle. Cet équipement est utilisé pour réguler la température des cuves et des canalisations, le niveau de liquide à l'intérieur des cuves pressurisées, les pertes de charge et le débit des liquides et des gaz. Les produits Kimray sont certifiés API, ISO 9001, ANSI, NACE et CRN.
YZ Systems
YZ Systems s'engage à assurer la sécurité des personnes et de l'environnement et fournit des systèmes d'odorisation et d'échantillonnage à l'industrie de l'énergie depuis 60 ans. Leurs systèmes d'odorisation sont conçus pour mesurer et injecter des quantités précises d'odorisant liquide dans chaque pied cube ou mètre de gaz qui se déverse dans un gazoduc, afin d'en assurer la détectabilité. Ces systèmes fiables et éprouvés permettent l'injection d'un odorant proportionnel à la lumière, le dosage embarqué de l'odorant injecté, la surveillance du système et la notification d'alarmes. De même, nos systèmes d'échantillonnage de gaz et de liquides sont fabriqués avec qualité et précision et offrent une gamme standard, simple et fiable de systèmes d'échantillonnage.
Flow Measurement Devices
Flow MD s'engage à améliorer la technologie de la métrologie des liquides en se concentrant sur l'amélioration continue des produits, en fournissant un service client fiable et en atteignant constamment le niveau le plus élevé de satisfaction de la clientèle. Leurs capteurs de déplacement captifs unidirectionnels brevetés sont conçus pour étalonner ou prouver l'incertitude et la répétabilité d'un débitmètre de liquide dans des conditions de fonctionnement réelles sur le terrain ou dans les laboratoires d'étalonnage.
LJ Star
LJ Star Incorporated propose une vaste gamme d'équipements d'observation des processus – voyants, lumières, raccords sanitaires et instruments de mesure de niveau. Les lignes de produits comprennent les fenêtres de sécurité Metaglas®, les lumières et caméras antidéflagrantes Lumiglas®, les afficheurs visuels de débit, les lentilles, les colliers sanitaires, les indicateurs de niveau magnétiques et les indicateurs de niveau en verre. Metaglas, le No. 1 des ventes de verre fondu qui est installé dans plus d'usines dans le monde que n'importe quelle autre marque, utilise une combinaison unique de formules de métal et de verre pour rendre Metaglas 4,5 fois plus résistant que les produits comparables. Il en résulte une sécurité accrue, une portée plus large et une longue durée de service sans souci.