FAQ
Comment obtenir le WIKA Build ID ?
Dans la plupart des cas, le WIKA Build ID est disponible sur demande. L'ID peut être demandé dans tous les configurateurs accessibles en ligne. L'ID peut être créé dans l'onglet “Configuration” en sélectionnant “Partager la configuration”.
Comment fonctionne un système magnétique intégré ?
Un flotteur avec un système magnétique intégré se déplace avec le niveau du fluide à mesurer sur un tube guide qui intègre un ou plusieurs contacts reed. L'aimant active les contacts aux valeurs de hauteur préréglées et permet ainsi le contrôle ...
plus