WIKA Canada

Portables

Calibrateurs portables pour une très large gamme d'applications industrielles

Les portables sont des instruments d'étalonnage pour mesure de précision sur site et enregistrement des points de mesure. Pour ces instruments il y a plusieurs modèles de sondes disponibles. Grâce à cela, les appareils portatifs sont particulièrement appropriés comme instruments de test pour une grande variété d'applications dans le plus large éventail d'industries. Les données enregistrées dans le calibrateur portatif peuvent être traitées via un logiciel PC, certains instruments documentent les étalonnages dans la mémoire interne, qui peuvent ensuite être lus sur un PC. En option, un certificat d'étalonnage peut être édité avec notre logiciel d'étalonnage WIKA-Cal.
FAQ
FAQ

Le WIKA Build ID remplacera-t-il les numéros d'articles WIKA à l'avenir ?

Non, le Build ID ne remplacera pas les numéros d'articles WIKA. Lorsque vous passez une commande, WIKA vous fournira toujours un numéro d'article WIKA, dont la validité standard n'est pas limitée dans le temps.