WIKA Canada

Centrales de production combinée de chaleur et d'électricité

Il y a quelques années encore, les centrales de production combinée de chaleur et d'électricité n'étaient envisageables que pour les centrales électriques, les bâtiments industriels ou les lotissements résidentiels, mais elles font désormais leur entrée dans les sous-sols des habitations privées. Grâce au développement de la "micro-cogénération", dont la taille est celle d'une machine à laver, cette forme de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) commence également à intéresser les ménages. Pour ce type de solution de cogénération domestique, nous pouvons vous proposer des instruments de mesure fiables et peu coûteux pour la pression, la température et le niveau. Par exemple, contrôlez la pression d'huile d'un moteur à combustion interne avec le transmetteur de pression électronique A-10, tout en obtenant un contrôle fiable du niveau d'huile avec le détecteur de niveau optoélectronique OLS-C01 ou avec le détecteur à flotteur magnétique FLS.

La température de l'huile est surveillée par le thermomètre fileté TF35, le thermomètre à dilatation TGT70 avec signal de sortie électrique réglable ou par le biais de notre limiteur de température de sécurité homologué SB15. Avec les instruments mécatroniques de mesure de la pression (PGS et PGT), vous pouvez surveiller la pression de l'eau dans le circuit de chauffage et obtenir simultanément un signal électrique qui peut être utilisé à des fins de contrôle et de régulation.

Centrales de production combinée de chaleur et d'électricité × 8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
11

Gas supply line (pressure)

Gas supply line (pressure)
2

Coolant circuit (temperature)

Coolant circuit (temperature)
5

Exhaust gas (temperature)

Exhaust gas (temperature)
4

Cylinder head (temperature)

Cylinder head (temperature)
9

Heating circuit (pressure, flow)

Heating circuit (pressure, flow)
3

Coolant circuit (pressure)

Coolant circuit (pressure)
1

Engine oil (temperature)

Engine oil (temperature)
10

Environment, outside of the building (temperature

Environment, outside of the building (temperature
6

Engine oil (pressure)

Engine oil (pressure)
2

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)
7

Engine oil (level)

Engine oil (level)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
Centrales de production combinée de chaleur et d'électricité
Réduire la sélection

Les 26 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.