WIKA Canada

Débitmètres électromagnétiques

Débitmètres électromagnétiques pour une mesure précise des liquides conducteurs

Les débitmètres électromagnétiques WIKA permettent de mesurer avec précision les liquides conducteurs et offrent de nombreux avantages par rapport à d'autres technologies, tels qu'une stabilité exceptionnelle à long terme, une fiabilité maximale du process, l'absence de perte de charge et de maintenance. Les capteurs électromagnétiques WIKA sont disponibles dans différentes versions en termes de matériaux de corps et de revêtement, de raccords et d'applications (de la solution économique pour l'irrigation jusqu'au transfert de garde très précis selon MID MI-001, OIML R49). Ils peuvent être couplés à des convertisseurs de signaux numériques WIKA, fournis dans des configurations compactes et séparées, capables de fournir une mesure précise du débit et de gérer la communication avec les systèmes de contrôle externes, même en l'absence d'alimentation électrique. Sans pièces mobiles ou intrusives, ces instruments WIKA garantissent un temps de réponse rapide et une installation facile.

Comment fonctionnent les débitmètres électromagnétiques ?

Les débitmètres électromagnétiques sont utilisés pour mesurer avec précision les liquides conducteurs. Le principe de mesure est basé sur la loi d'induction de Faraday. Selon cette loi, un liquide conducteur peut être mesuré par sa tension lorsqu'il traverse un champ magnétique. L'avantage des débitmètres électromagnétiques est qu'ils fonctionnent même en l'absence d'alimentation électrique et qu'ils peuvent être utilisés quelles que soient la pression, la température, la densité, la viscosité et l'agressivité des substances mesurées.

Où les débitmètres électromagnétiques sont-ils principalement utilisés ?

Les débitmètres électromagnétiques sont utilisés partout où des fluides circulent, par exemple dans le domaine de l'eau et des eaux usées. Cependant, les milieux contenant des composants solides, tels que les boues et le béton, ou les milieux agressifs peuvent également être mesurés avec précision. Les domaines d'application comprennent les dispositifs antisismiques, les dispositifs de protection contre les incendies, la technologie du froid, le génie civil, l'exploitation minière ou l'industrie de transformation. Les convertisseurs de signaux WIKA, par exemple le type FLC-608, sont montés sur des débitmètres électromagnétiques en configuration séparée ou compacte. Cela génère, par exemple, le courant pour la bobine du solénoïde et gère la communication avec les systèmes de contrôle externes.