WIKA Canada

Systèmes thermiques solaires

Le soleil est le plus grand fournisseur d'énergie de la planète et constitue le point de départ d'une méthode d'obtention d'énergie respectueuse de l'environnement : l'énergie solaire thermique. En complément d'un système de chauffage au gaz, au fioul ou à l'électricité ou comme élément constitutif d'un système de chauffage à accumulation de glace, une centrale solaire transforme l'énergie solaire gratuite en chaleur. Pour que l'installation ait une durée de vie régulière de 20 à 25 ans, chaque composant doit être fabriqué selon des normes de qualité élevées. En tant que capteur de collecte ou de stockage, nous recommandons la sonde de température enfichable TF45, disponible avec une vaste gamme d'éléments de mesure et de dispositifs de commutation. Vous pouvez protéger votre unité de chauffage par accumulation contre la surchauffe en utilisant un limiteur de température de sécurité SB15. Cela permet d'arrêter la pompe du circuit solaire et d'éviter la surchauffe du ballon de stockage, ce qui empêche également la formation de vapeur dans le circuit d'eau potable.

La surveillance de la pression joue un rôle aussi important que la surveillance de la température. Les conditions de pression dans le circuit solaire ont un impact décisif sur le rendement et la durée de vie d'une centrale solaire. Pour surveiller le niveau de pression existant, vous pouvez choisir parmi une gamme de manomètres mécaniques (111), ainsi que parmi une gamme de manomètres mécatroniques avec fonction de commutation (PGS) ou avec un signal de sortie électrique (PGT).

Systèmes thermiques solaires × 7

Collector (temperature)

Collector (temperature)
8

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
4

Solar flow/return (temperature)

Solar flow/return (temperature)
5

Solar circuit (pressure)

Solar circuit (pressure)
6

Hot water tank (temperature)

Hot water tank (temperature)
2

Heating flow/return (temperature)

Heating flow/return (temperature)
3

Heating flow/return (pressure)

Heating flow/return (pressure)
1

Boiler (temperature)

Boiler (temperature)
Systèmes thermiques solaires
Réduire la sélection

Les 14 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.