WIKA Canada

Les capteurs de débit d'air

La précision des capteurs de débit d'air et des débitmètres d'air WIKA

Les capteurs de débit d'air et les débitmètres d'air sont adaptés pour la mesure et le contrôle des débits d'air dans la ventilation et le conditionnement d'air. Les capteurs de débit d'air sont faciles à installer et mesurent la pression totale, la pression statique du débit d'air et la vitesse moyenne de l'air. En association avec le contrôleur PID A2G-100, l'utilisateur contrôle efficacement le débit volumique de la ventilation ou du système de conditionnement d'air.

Les débitmètres d'air du modèle A2G-25 déterminent le débit volumique en utilisant une constante de ventilateur commune à tous les fabricants courants (facteur K) et qui est configurable. Les signaux de sortie électriques 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA peuvent être sélectionnés directement sur l'instrument à l'aide de cavaliers.

FAQ
FAQ

Quelle est la durée de validité du WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est valable au moins trois mois. La durée de validité minimale du Build ID est indiquée lors de la création de l'ID.

A quoi servent les appareils de ventilation et de climatisation ?

Les appareils de ventilation et de climatisation, également appelés appareils de traitement de l'air, remplacent l'air ambiant usagé par de l'air frais provenant de l'extérieur. Les pièces sont ainsi correctement ventilées et la qua ...

plus

Pourquoi est-il important de rendre les appareils V/AC aussi éconergétiques que possible ?

Pour des raisons de protection de l'environnement et de coût, il est très important de rendre les équipements de ventilation et de climatisation aussi efficaces que possible, car la plus grande consommation d'énergie dans l'immobilier r ...

plus