Grande précision de mesure avec les transmetteurs de process WIKA

Les transmetteurs de process se distinguent des capteurs de pression par leur gamme étendue de fonctionnalités : ils disposent d'afficheurs intégrés, offrent une précision de mesure élevée et des étendues de mesure librement paramétrables, communiquent via des signaux de bus numériques et peuvent être fournis avec une multitude de versions de boîtiers. En les associant avec des séparateurs, les transmetteurs de process WIKA sont également adaptés aux conditions de fonctionnement les plus difficiles.
FAQ
FAQ

Que sont les "zones" liées à la protection en zones explosives ?

Pour les gaz
Zone 0 (Catégorie 1) : danger d'explosion permanent ou à long terme
Zone 1 (Catégorie 2) : des risques d'explosion existent occasionnellement
Zone 2 (Catégorie 3) : Le risque existe rarement et pendant une durée limitée

Pour le ... plus