Capteurs de pesage

Capteurs de pesage à point central de WIKA : une qualité exceptionnelle

Les capteurs de pesage sont des transmetteurs de force conçus avec une forme spéciale pour une utilisation dans les équipements de pesage. Ces capteurs de force permettent d'obtenir des précisions de mesure très élevées de 0,01 % et 0,05 % FS. Les capteurs de pesage sont utilisés dans les domaines d'application les plus divers, notamment les plate-forme, les balances de remplissage, à bande et d'emballage, les systèmes de test dynamique ainsi que les balances électroniques de précision, d'étiquetage des prix et les balances industrielles. WIKA vous propose toutes les géométrie de capteurs de pesage typiques et largement utilisées, comme les capteurs à point d'appui central, les capteurs de flexion et de cisaillement, les capteurs de forme S, les capteurs de type canister et les capteurs de force de compression. De plus, des kits de montage et des modules de pesage complets sont disponibles.