WIKA Canada

Surveillance de cuve

Fermé pour cause de débordement

Les capteurs et interrupteurs de niveau assurent la sécurité en empêchant le remplissage excessif des réservoirs. Les composants certifiés de WIKA augmentent la sécurité des installations, par exemple lors de la récupération ou du stockage d'hydrogène et d'autres applications critiques similaires.

La technologie LOHC stocke l'hydrogène dans une huile pour rendre le transport et le stockage simples et sûrs. Cela permet d'utiliser les infrastructures de carburant existantes, par exemple les réservoirs souterrains des stations de ravitaillement pour les camions, les navires et les avions. Sur la voie de la décarbonisation, cette technologie pourrait constituer un élément important, car l'hydrogène pourrait être produit de manière écologique là où l'énergie verte est produite, puis transporté de manière efficace et sûre pour être utilisé.

Stations-service dans les villes

Grâce à la technologie LOHC, il est possible d'installer des stations-service d'hydrogène commerciales avec plus de 1 000 kg d'hydrogène stocké, sur place, dans les zones densément peuplées. Combinée au faible coût de l'infrastructure d'approvisionnement, la technologie LOHC peut réduire considérablement le coût de l'hydrogène livré.

De grandes quantités pour l'industrie

En même temps, l'hydrogène est l'un des gaz industriels les plus utilisés dans le monde. Toutefois, l'approvisionnement décentralisé en hydrogène pose un problème : Le transport est coûteux, inefficace et associé à des risques de sécurité. Le stockage de l'hydrogène dans une huile difficile à enflammer résout tous ces problèmes.

Dangereux: ravitaillement et stockage

Peu importe que l'hydrogène soit livré à une station-service au milieu d'une ville ou en grandes quantités à une entreprise industrielle. Dans les deux cas, le danger potentiel est très élevé. Par conséquent, la sécurité est une priorité absolue. C'est pourquoi de nombreux exploitants font confiance aux capteurs de niveau certifiés de WIKA.

Des capteurs de niveau pour de nombreux domaines d'application

Le critère le plus important pour choisir le bon instrument de mesure de niveau est donc le domaine d'application. Suffit-il de détecter uniquement les niveaux limites d'un réservoir, par exemple en cas de marche à sec ou de débordement, ou un interrupteur de niveau limite est-il nécessaire ? En revanche, si le contenu d'un réservoir doit être entièrement surveillé, c'est-à-dire si le niveau actuel entre 0 et 100% doit être mesuré, on utilise des capteurs de niveau. Grâce à une électronique combinée, ceux-ci peuvent transmettre aussi bien des signaux analogiques que des signaux de commutation.