En 1986, WIKA Instruments a établi une présence au Canada en ouvrant un bureau de ventes en Alberta. Trois ans après, WIKA s’est diversifié en achetant Xanax Controls Ltd., un distributeur local de produits WIKA, et a commencé à servir le marché canadien directement de leur entrepôt à Edmonton. Pendant les années 1990, WIKA a continué d’agrandir et a ouvert des entrepôts à Mississauga ainsi qu’à Sarnia, ON afin de servir l’est du Canada.
En 1999, WIKA a fait acquisition d’Alltemp Sensors, une entreprise qui a été fondée en 1978 afin de satisfaire les besoins croissants du marché global en mesure de température. En juillet 2001, les opérations de WIKA et d’Alltemp Sensors ont été fusionnées dans une usine de 85 000 pi2 à Edmonton, AB.
En 1997, Alltemp Sensors, un fabricant de haute qualité, a été certifie à ISO 9001 par QMI-SAI Global, l’auditeur éminent de systèmes de gestion en Amérique du Nord. En 2011, WIKA Instruments Ltée. a développé sur cela en obtenant la certification ISO/IEC 17025 pour les Exigences Générales pour l’Analyse de Compétence et Laboratoires de Étalonnage.
Pendant le début des années 2000, WIKA a continué son expansion en ouvrant un usine de 12 000 pi2 à Oakville, ON, ainsi que des centres de service à Calgary, AB; Fort McMurray, AB; Sarnia, ON et Montréal, QC. De nos jours, WIKA Instruments Ltée. emploie plus de 250 employés travaillant dans les usines, les entrepôts, les centres de service et les bureaux de ventes, situés de façon stratégique à travers le Canada.
Le 2 janvier 1946, Alexander Wiegand et Philipp Kachel fondent la société WIKA GmbH à Klingenberg. Les deux premières lettres des noms de famille forment le nom de l'entreprise WIKA. En 1951, Konrad Wiegand, le fils d'Alexander Wiegand, prend la suite de son père. Une décennie plus tard, le regroupement des filiales pose la première pierre du siège actuel de l'entreprise à Klingenberg.
En 1967, Ursula Wiegand reprend les rênes de la société. En 1984, elle est décorée de la "Staatsmedaille für besondere Verdienste", la médaille pour mérites exceptionnels. L'année suivante, Ursula Wiegand est la première femme, en Allemagne, à devenir chef d'entreprise de l'année.
Avec l'inauguration du nouveau siège social de WIKA en 1988, la direction de l'entreprise confirme Klingenberg comme siège social de l'entreprise familiale. En 1994, WIKA est certifiée DIN ISO 9001 par la société allemande DQS (Gesellschaft für Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen GmbH) pour son haut niveau de qualité.
Pour son 50e anniversaire, WIKA devient le No. 1 mondial pour les instruments de mesure de pression et de température. La même année, Alexander Wiegand, le petit-fils éponyme du fondateur de l'entreprise, reprend la direction de l'entreprise après le décès d'Ursula Wiegand.
En 1999, la construction d'un nouveau "sensor/technology centre" est réalisé. Avec une surface de production de 13 000 m2, il répond aux exigences d'une croissance ininterrompue. Les premières activités KAIZEN sont lancées dans les secteurs de production en 2002.