FAQ
Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?
Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...
plusDans quels domaines d'applications peut-on utiliser des indicateurs de niveau à glace transparents ?
Ce sont les indicateurs les plus apropriés pour les applications vapeur au- delà de 35 bar, où l'utilisation de feuilles mica est indispensable pour protéger la glace de l'effet corrosif de l'eau de la chaudière. Ils sont adaptés à de n ...
plus