WIKA Canada

Systèmes et services WIKA pour les tests d'étanchéité

CalibrationHeader_en-co

Avec quelles méthodes de test mesure-t-on l'étanchéité des composants ?

Afin de garantir l'étanchéité des composants pendant ou à la fin de la production, la norme DIN EN 1779 prescrit différentes méthodes de test. Le choix dépend du taux de fuite à atteindre. Si les dimensions sont très faibles, la preuve d'étanchéité est obtenue à l'aide d'un fluide traceur tel que l'hélium. Voici les méthodes de test de ce type fréquemment utilisées conformément à la norme DIN EN 1779 (sont mentionnés les taux de fuite qui peuvent être mis en œuvre de manière fiable dans la production en série) :

  • Test par accumulation à l'hélium B3, limite de détection jusqu'à 10-5 mbar l/s
  • Test sous vide à l'hélium B6 (externe), limite de détection jusqu'à 10-8 mbar l/s
  • Test par reniflage à l'hélium B4, limite de détection jusqu'à 10-5 mbar l/s

Avec les tests d'étanchéité à l'hélium, il est possible d'atteindre des limites de détection allant jusqu'à 10-9 mbar l/s dans des conditions idéales.

Quels systèmes et quels services WIKA propose-t-elle dans le domaine des tests d'étanchéité ?

WIKA utilise des systèmes de tests d'étanchéité développés en interne, pour la production en série comme pour les laboratoires de tests. Les clients peuvent profiter de cette expertise de longue date de deux manières :

  • WIKA construit pour le compte de ses clients des systèmes de tests sur mesure avec une sécurité fonctionnelle éprouvée sur le terrain. En plus de la conception de systèmes de tests complets, des processus spéciaux, tels que des tests d'étanchéité dans des cellules de test individuelles, sont intégrés aux systèmes clients existants ou planifiés.
  • WIKA propose des tests d'étanchéité conformes à la norme DIN EN 1779, y compris pour des éléments individuels. Ce service comprend, entre autres, des tests utilisant la méthode de diminution de pression et la méthode d'augmentation de pression en plus des trois tests à l'hélium.

Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur les tests d'étanchéité :