WIKA Canada

Technologie de pesage

Les capteurs de force sont conçus de façons spécifique pour être utilisé dans des dispositifs de pesage, tels que les plates-formes, les balances de remplissage, à bande et d'emballage, les systèmes de test dynamique, ainsi que l'étiquetage électronique des prix et les balances industrielles. Ces cellules de pesage sont très faciles à intégrer et permettent d'obtenir des précisions de mesure très élevées, entre 0,01 % et 0,05 % F nom

Pour les différentes exigences, WIKA dispose de toutes les géométries de cellules de pesage typiques dans son catalogue. Pour ces derniers, il existe bien entendu des kits de montage adaptés ainsi que des modules de pesage complets.
Une application typique est le process par lots, dans lequel différentes portions de différents composants sont dosées et ensuite mélangées. Les cellules de pesage WIKA, très précises et très stables, permettent de doser les portions rapidement et précisément. Une caractéristique particulière de nos cellules de pesage est leur insensibilité aux forces latérales.

Technologie de pesage
Technologie de pesage

Les 9 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.