Quel est le temps de réponse des éléments de mesure ?
La mesure du temps de réponse s'effectue en eau courante selon DIN EN 60751 et VDI / VDE 3522. Ø 6 mm 1xTyp K, sans terre : t0,5 = 3,3 sec. t0,9 = 7,9 sec. Ø 6 mm 1xTyp K, mis à la terre : t0,5 = 1,1 sec. t0,9 = 3,5 sec. Ø 6 mm 1xPt100, capteur à couche mince : t0,5 = 8,9 sec. t0,9 = 22,7 sec. Ø 6 mm 1xPt100, capteur bobiné : t0,5 = 7,1 sec. t0,9 = 20,2 sec. Plage de tolérance : +/-10 %
faq_sets_json_95300.json?_c=1770721005439