WIKA

Sensor de temperatura Pt100/Pt1000

Sensor de temperatura Pt100/Pt1000 WIKA

O sensor de temperatura de um termômetro de resistência apresenta uma resistência elétrica dependente da temperatura. Isso aumenta com a temperatura e, portanto, é conhecido como PTC (coeficiente de temperatura positivo). Com os requisitos de medição industrial, principalmente termomêtros de medição Pt100 ou Pt1000 são usados. Na IEC 60751 (DIN EN 60751), são definidas as características exatas desses termomêtros de medição e dos termômetros baseados neles. Para obter mais informações sobre as propriedades de um sensor de temperatura Pt100 ou Pt1000, consulte Informações técnicas WIKA IN 00.17.

WIKA pode fornecer todos os termômetros de resistência, com sensores de temperatura Pt100 ou Pt1000:

Como são desenvolvidos os sensores de temperatura Pt100/Pt1000?

Em uso industrial, sensor de temperatura Pt100/Pt1000 geralmente existem como uma pastilha de medição que é instalada em uma cabeça de conexão e componentes de proteção apropriados. A conexão elétrica é feita dentro do cabeçote de conexão. A unidade é facilmente substituível do termômetro é referida como um tipo de medição, que consiste em um conduíte ou cabo de material adequado e cuja extremidade sensível contém um ou mais resistores de medição de platina Pt100/Pt1000. Protegido por um poço termométrico, pode ser construído um ponto de medição de temperatura que permite a troca do termômetro em caso de reparo ou calibração sem interferir no processo.

Um outro projeto industrial do sensor de temperatura Pt100/Pt1000 são aqueles conhecidos como sondas de cabo. Nesses casos, o cabo de conexão é montado diretamente com a parte metálica do termômetro.

Por que Pt1000 em vez de Pt100?

Se um sensor de temperatura Pt100 ou um sensor de temperatura Pt1000 é usado depende da respectiva aplicação. Na indústria de processo, os sensores de temperatura Pt100 representam o tipo de sensor de resistência mais utilizado e o mais comum em todo o mundo. No entanto, existem aplicações em que o uso de sensores de temperatura Pt1000 faz sentido. Assim, por exemplo, com uma conexão de dois fios, o uso de sensores de temperatura Pt1000 tem a vantagem sobre os sensores de temperatura Pt100, já que aqui a influência do comprimento do cabo no erro total medido é apenas uma fração da dos sensores Pt100. Mesmo com termômetros alimentados por bateria, a maior resistência nominal do sensor de temperatura Pt1000 tem um efeito positivo no balanço de energia do instrumento. Por esse motivo, as baterias têm uma vida útil mais longa, o que significa intervalos de manutenção mais longos e com isso custos de manutenção reduzidos. Ao usar sensores de temperatura Pt1000, deve-se garantir que a eletrônica de avaliação possa realmente processar o sinal Pt1000. Em controladores de temperatura modernos ou instrumentos de exibição este é geralmente o caso, como a entrada do sensor pode ser livremente configurada.

Por que os sensores de temperatura devem ser calibrados regularmente?

Ao longo do tempo, cada instrumento de medição exibirá valores de medição variáveis. Isso ocorre porque os instrumentos envelhecem por influência de esforços mecânicos, químicos ou térmicos. Através da calibração, isso pode ser detectado em tempo hábil. Portanto, é essencial calibrar os sensores de temperatura Pt100/Pt1000 em intervalos regulares.

A calibração de instrumentos de medição de temperatura é fundamentalmente diferente do procedimento para instrumentos de medição de pressão. Muitas vezes, os termômetros só são calibrados em um único ponto fixo. Este poderia ser, por exemplo, o ponto triplo da água. Para a calibração dos sensores de temperatura Pt100/Pt1000, a sua curva característica, geralmente muito conhecida, é então deslocada para baixo ou para cima, de modo a que o instrumento de medição de temperatura mostre o valor correto no ponto fixo.

Os termômetros industriais são geralmente calibrados com um instrumento de medição de maior qualidade. Isso geralmente é feito com banhos de imersão ou fornos. Assim que um equilíbrio térmico entre os sensores de temperatura Pt100/Pt1000 e o líquido do banho se estabelecer, o visor (ou o sinal de saída) dos itens de teste é comparado com o do termômetro padrão. Em particular, este cenário é muito popular no local, onde se usa calibradores de bloco seco.

Você pode saber mais sobre calibração na WIKA em nossa área de serviço.