WIKA – Seu parceiro na indústria de usinas de energia
Os instrumentos de medição de temperatura, pressão e nível da WIKA são monitorados em todos os campos de geração de energia - desde usinas de grande escala (por exemplo, carvão, gás, nuclear, energia hidrelétrica), cogeração e usinas de geração de eletricidade em carga de pico (por exemplo, usinas de turbina a gás ) a sistemas descentralizados (centrais CHP, centrais eólicas, centrais de biogás). Ao mesmo tempo, a tecnologia de medição tem que atender a requisitos tão diversos quanto os seus campos de aplicação.
Há mais de 60 anos a WIKA tem sido parceira de engenharia de energia em todo o mundo. Mais de 500 representantes de vendas experientes fornecem aconselhamento técnico competente e suporte aos nossos clientes desde os estágios iniciais de construção em todo o mundo e 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Nossos pontos fortes
Com nossa maior linha de produtos padrão de instrumentos de medição de pressão, temperatura e nível, tecnologia de calibração altamente desenvolvida e um serviço exemplar orientado ao cliente, oferecemos aos nossos clientes uma solução adequada para cada tarefa de medição. Em estreita cooperação com a equipe de engenharia de aplicações de nossos parceiros de negócios, são desenvolvidos instrumentos especialmente configurados que podem atender com segurança às especificações rigorosas, mesmo sob condições extremas.
Precisão na geração de energia através da tecnologia de medição de energia
A tecnologia de medição de energia é um aspecto crítico na geração de energia moderna. À medida que a tecnologia avança e a procura por fontes de energia renováveis cresce, o registo preciso do consumo de energia torna-se cada vez mais importante. Os dispositivos de medição da WIKA fornecem dados de medição precisos sobre o consumo e armazenamento de energia. Dispositivos de medição de pressão, temperatura e nível, bem como elementos de fluxo primário da WIKA são usados em todas as áreas de geração de energia.
Adaptação a diversos requisitos
Dependendo do tipo e da finalidade da aplicação, os requisitos para a tecnologia de medição variam. Os instrumentos WIKA são usados em áreas perigosas, em ambientes agressivos e também em sistemas nucleares. Embora as grandes centrais elétricas exijam dispositivos robustos e duráveis, as centrais descentralizadas requerem dispositivos de medição precisos que possam detectar mudanças rápidas no consumo de energia. Os medidores de energia são uma ferramenta essencial para monitorar com precisão o consumo de energia e a eficiência da planta. A WIKA oferece uma ampla gama de produtos, como sensores de temperatura, selos diafragma ou sensores de nível, que são projetados especificamente para atender a esses requisitos rigorosos.
Armazenamento, monitoramento e aquisição de dados de medição
A aquisição e análise de dados de medição também desempenha um papel crucial na área de armazenamento de energia. Com o crescimento das fontes de energia renováveis, como a energia eólica e solar, a capacidade de armazenar o excesso de energia e libertá-la quando necessário está a tornar-se cada vez mais importante. Os dispositivos de medição da WIKA ajudam os operadores de sistemas de energia a monitorar com precisão o fluxo de energia.
Segurança e eficiência através de tecnologia de medição precisa
Concluindo, é importante enfatizar que a medição precisa é crítica não apenas para a eficiência, mas também para a segurança dos sistemas de energia. Uma compreensão precisa do consumo de energia e da tensão em uma planta pode ajudar a identificar possíveis problemas. Com os produtos WIKA, os operadores de sistemas de energia podem ter certeza de que possuem as melhores ferramentas para manter suas instalações funcionando de forma segura e eficiente.
O que é engenharia-compras-construção (EPC)?
Engenharia, Aquisições e Construção é uma forma especializada de gerenciamento e contratação de projetos.
O que é design de engenharia de front-end (FEED)?
Projeto de engenharia inicial significa engenharia básica que é conduzida após a conclusão do projeto conceitual ou estudo de viabilidade.
FEED traz muitas vantagens:
- Permite planejamento detalhado de custos e cronograma
- Avaliação e mitigação abrangente de riscos
- Redução de riscos relacionados à segurança, saúde, proteção ambiental e conformidade
- Comissionamento mais rápido de suas plantas
Já nesta fase inicial do projeto conceitual, a WIKA lida com as ideias do cliente e oferece recursos, filosofias e soluções de medição para medições de pressão, temperatura, nível e vazão.
A WIKA atua no ramo de construção há mais de 25 anos. Juntamente com empresas internacionais de engenharia, realizamos grandes projetos em todo o mundo, sendo mais do que um simples fornecedor confiável de instrumentos de medição de alta qualidade: desenvolvemos - junto com você - produtos e soluções feitos sob medida para suas necessidades.
Durante todas as fases do projeto, a WIKA continua sendo seu parceiro competente: começando com o planejamento na engenharia básica e detalhada, passando pela realização e implementação do projeto, até o suporte pós-venda.
O alto nível de desempenho da WIKA baseia-se essencialmente em três fatores: Uma ampla e inovadora gama de produtos, serviços abrangentes e competentes e uma presença global confiável. Estamos felizes em ajudar no seu sucesso.