1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Multipontos
Voltar para a visão geral
Modelo TC96-R

Termopar multiponto

Flex-R®

Documentos selecionados
Data sheet TE 70.10 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria de refino e petroquímica
  • Medição de perfis de temperatura em reatores, regeneradores e diversas colunas
  • Detecção de pontos críticos e distribuição irregular de fluxo

Características especiais

  • Leituras de temperatura em tempo real
  • Potencial de densidade de ponto alto
  • Contenção secundária
  • Adaptabilidade aos bocais de reatores existentes
  • Maior controle do processo

Descrição

Na indústria petroquímica, há uma necessidade crescente de determinar perfis de temperatura com precisão em aplicações exigentes. Este sector da indústria é cada vez mais confrontado com regulamentações legais mais rigorosas, uma concorrência acrescida e a necessidade de operar fábricas mais antigas de forma mais eficiente. Uma operação lucrativa muitas vezes precisa maximizar a produção e prolongar o tempo entre as atividades de manutenção planejadas. Uma flexibilidade crescente no que diz respeito a novos métodos de processo e catalisadores está a tornar-se cada vez mais importante, uma vez que isto muitas vezes dá diferenças significativas nas condições de funcionamento, desenhos de reactores, parâmetros de processo, carga mecânica e reactividade do catalisador.

Com o moderno e flexível termopar multiponto modelo TC96 Flex-R® você obtém a vantagem do perfil de temperatura radial real no vaso para detectar pontos críticos, efeitos de canalização e má distribuição do catalisador em combinação com um tempo de resposta rápido de 4 a 8 segundos.

Gayesco