O que são transmissores de nível e como funcionam?
Transmissores de nível são sensores usados para medir o nível de líquidos em vasos ou tanques. Eles convertem o nível de enchimento medido em um sinal elétrico (por exemplo, 4 ... 20 mA/HART) que pode então ser usado para exibição ou controle de um processo. Estes instrumentos são cruciais para muitos processos industriais para garantir que o nível de enchimento esteja dentro de limites seguros e eficientes. Eles também podem ser usados para medição de interface.
Como funciona um transmissor de nível magnetostritivo?
Um transmissor de nível magnetostritivo, por exemplo, o modelo FLM-CA, usa um flutuador magnético ao longo de um guia de ondas. Quando um impulso elétrico é enviado através do guia de ondas, a interação com o campo magnético do flutuador cria uma onda de torção. O tempo entre o impulso e a onda é medido para determinar o nível com precisão. Esta tecnologia é particularmente útil em aplicações que exigem alta precisão e confiabilidade.
How do reed chain level transmitters work?
Um transmissor de nível de corrente de palheta consiste em um grande número de contatos reed conectados em série e instalados em uma placa de circuito impresso. Quando o nível do líquido muda, o flutuador se move para cima e para baixo ao longo da corrente de palheta. O sistema magnético dentro do flutuador fecha os respectivos contatos reed nos diferentes níveis do líquido à medida que ele se move. A mudança no nível causa, portanto, uma mudança analógica no sinal de saída. A varredura da corrente reed, por sua vez, define a resolução e a precisão do transmissor de nível da corrente reed.
Para quais áreas de aplicação os transmissores de nível magnetostritivos ou transmissores de nível de corrente reed são adequados?
Os transmissores de nível magnetostritivos oferecem altíssima precisão e são ideais para aplicações exigentes. Eles são particularmente adequados para ambientes onde a precisão e a confiabilidade são cruciais. Os transmissores de nível magnetostritivos também são particularmente adequados para aplicações de alta ou baixa temperatura, pois apenas poucos componentes são expostos aos extremos das temperaturas do processo. Os transmissores de corrente reed são mais fáceis de instalar e mais econômicos, tornando-os ideais para aplicações padrão. Além disso, os transmissores de nível de corrente reed são particularmente adequados para temperaturas ambientes severas com fortes vibrações. A escolha, portanto, depende dos requisitos específicos da sua aplicação, como precisão, custo e ambiente de instalação.
Quais são as vantagens dos transmissores de nível baseados em flutuação?
Os transmissores de nível flutuantes têm a vantagem de poderem ser comissionados muito rapidamente, pois todas as configurações importantes já são feitas pelo fabricante durante o processo de produção. Contudo, as maiores vantagens da medição de nível baseada em flutuação estão no lado do processo. Os transmissores de nível flutuantes funcionam independentemente da formação de espuma, das flutuações de temperatura ou da permissividade do meio.
Na minha aplicação tenho vibração forte. Qual transmissor de nível devo usar para minha aplicação?
Para aplicações com fortes vibrações, geralmente devem ser utilizados transmissores de nível de corrente reed, como, por exemplo, o modelo FLR-S. Os transmissores de nível de corrente reed são muito robustos contra cargas mecânicas.
Quais são os benefícios dos sensores de nível?
- O princípio de operação confiável e comprovado é adequado para uma ampla gama de aplicações
- Medição contínua de níveis, independente de alterações físicas e químicas do líquido, como formação de espuma, condutividade, constante dielétrica, pressão, ...