WIKA

Para todos os sinais elétricos estabelecidos com sensor sem contato

Os manômetros com sinal de saída combinam as vantagens da indicação analógica de um manômetro mecânico, sem necessidade de alimentação externa, com o sinal de saída elétrico de um transmissor de pressão. Esses instrumentos híbridos estão disponíveis com todos os sinais elétricos comumente usados. O sensor funciona sem contato, sem qualquer influência no sinal de medição. Muitos dos instrumentos podem ser fornecidos de acordo com ATEX com um tipo de proteção contra ignição intrinsecamente segura Ex i.

O que é um manômetro com sinal de saída?

Os intelliGAUGEs multifuncionais apresentam uma solução econômica e, ao mesmo tempo, confiável para quase todas as aplicações de medição de pressão. Eles combinam a indicação analógica de um manômetro mecânico, sem necessidade de alimentação externa, com o sinal de saída elétrico de um sensor de pressão. Esses instrumentos híbridos estão disponíveis com todos os sinais elétricos comumente usados. O sensor funciona sem contato, sem qualquer influência no sinal de medição. Muitos dos instrumentos podem ser entregues de acordo com ATEX Ex ia. Para manômetros com tamanhos nominais de 100 e 160 mm, os sinais de saída elétricos também podem ser combinados com contatos de comutação. Além dos manômetros com tubo Bourdon, diafragma e cápsula com sinal de saída, a WIKA também oferece manômetros absolutos com sinal de saída e também transmissores de pressão diferencial e manômetros diferenciais com sinal de saída.

O que é um transmissor de pressão diferencial?

O modelo DPGT40 o transmissor de pressão diferencial da WIKA é um manômetro diferencial com indicação de pressão de trabalho integrada e sinal de saída. Assim que for necessária uma transmissão de sinal e, ao mesmo tempo, uma pressão diferencial puder ser lida no local, o DELTA-trans da família de produtos DELTA-line é utilizado. Além da pressão diferencial, o transmissor de pressão diferencial DELTA-trans com sinal de saída também pode exibir a pressão de trabalho com a ajuda da indicação de pressão de trabalho integrada.

FAQ
FAQ

Qual é a função de um bloco de válvula de três vias?

Com válvulas equalizadoras de pressão a montante é possível obter carga de pressão uniforme do lado positivo e negativo, para evitar carga de sobrepressão unilateral durante a partida e operação, e também para permitir verificações do ponto zero du ...

mais

O que é um contato eletrônico (modelo 830.E)?

Os contatos eletrônicos são equipados com sensores de slot sem contato. Eles são especialmente adequados para medidores cheios de óleo e devem ser preferidos para baixas tensões e pequenas cargas CC, como para entrada de sinal para um CLP (controla ...

mais