Preparação de granulado
- Máquinas para plásticos
- Unidades de controle de temperatura
- Preparação de granulado
- Ferramentas de máquina
- Lubrificante de arrefecimento
- Unidades de energia hidráulica
- Sistemas de lubrificação
- Acionamentos lineares
- Bombas e sistemas
- Prensas e máquinas formadoras
- Compressor de ar
- Compressores de pistão
- Guindastes e guinchos
- Turbinas eólicas
- Corte com jato de água
- Bancadas de teste de alta pressão
- Tecnologia de pesagem na construção de máquinas
- Medição do nível do tanque
- Sistemas de filtros
- Prensas de cura
A secagem e remoção de poeira dos grânulos é um pré-requisito básico para a fabricação de peças plásticas de qualidade superior. Devido à abrasão do produto, muitos grânulos de plástico já contêm poeira e fibras (cabelo de anjo) quando entregues. Isso causa redução na qualidade do produto final, principalmente em peças ópticas e de alto brilho, ou pode levar à paralisação da planta por entupimento do produto. A medição de pressão da WIKA monitora o vácuo do sistema de remoção de poeira (figura à esquerda).
Um desafio particular é secar termoplásticos higroscópicos até a umidade residual ideal para processamento. Isto só é possível utilizando o processamento de ar com um ponto de orvalho extremamente baixo e, portanto, um teor absoluto mínimo de água. Os instrumentos de medição de temperatura da WIKA apoiam a operação energeticamente eficiente dos secadores (figura à direita). Nossos instrumentos de medição de nível monitoram a altura de enchimento no recipiente de secagem e os instrumentos de medição de pressão garantem o fornecimento de ar ao soprador. Como processadora de plásticos com mais de 30 máquinas próprias de moldagem por injeção, a WIKA entende esses desafios. A cooperação de nosso desenvolvimento e fabricação resultou em produtos que cumprem de forma excepcional as tarefas de medição de preparação de granulados.