- Máquinas para plásticos
- Unidades de controle de temperatura
- Preparação de granulado
- Ferramentas de máquina
- Lubrificante de arrefecimento
- Unidades de energia hidráulica
- Sistemas de lubrificação
- Acionamentos lineares
- Bombas e sistemas
- Prensas e máquinas formadoras
- Compressor de ar
- Compressores de pistão
- Guindastes e guinchos
- Turbinas eólicas
- Corte com jato de água
- Bancadas de teste de alta pressão
- Tecnologia de pesagem
- Medição do nível do tanque
- Sistemas de filtros
- Prensas de cura
Ao movimentar grandes cargas, o monitoramento confiável garante tanto a segurança operacional (sobrecarga) quanto a proteção do pessoal operacional (segurança ocupacional).
Indoors
Nas fábricas, cargas pesadas são frequentemente movimentadas por pontes rolantes. Para monitoramento, a WIKA oferece pinos de carga de medição contínua que substituem parafusos de retenção sem medição, bem como transdutores de força de tensão/compressão que são posicionados diretamente no fluxo de força, cada um com um interruptor de sobrecarga adequado. O conjunto de teste da talha de corrente oferece uma verificação de segurança rápida e fácil da embreagem de fricção.
Outdoors
As aplicações externas são, por exemplo, guindastes portuários ou aplicações marítimas, como guindastes em navios de abastecimento ou plataformas petrolíferas. Nossos instrumentos são certificados pela DNV GL. Os requisitos para controles de segurança estão descritos na diretiva de máquinas (2006/42/EC), por exemplo, controles de sobrecarga ou interruptores de parada de emergência. A WIKA desenvolveu a primeira solução de sistema para proteção contra sobrecarga em sistemas de pontes rolantes certificada na Alemanha. Isto consiste em até oito transdutores de força redundantes, um controle central e o software de usuário associado.