Versátil em aplicação
Hoje em dia, o teste rápido e simples de termômetros é uma obrigação quando se trata de segurança operacional de máquinas e instalações. Os calibradores portáteis de bloco seco da família CTD9100 são particularmente adequados para calibrações no local e são extremamente fáceis de usar. Devido ao seu design compacto e ao seu baixo peso, os calibradores de bloco seco podem ser levados e usados em praticamente qualquer lugar.
O novo conceito de instrumento reúne uma fonte de calor estável com medição precisa de temperatura Pt100. Isso permite que as sondas de temperatura industriais sejam calibradas de forma ainda mais eficiente. O monitoramento regular das sondas de temperatura ajuda a reconhecer falhas prontamente e a reduzir os tempos de inatividade.
Fácil de usar
Os calibradores de bloco seco de temperatura da série CTD9100 funcionam com blocos metálicos com temperatura controlada e insertos intercambiáveis.
A temperatura de calibração, ajustada simplesmente usando dois botões no controlador, pode ser controlada muito rapidamente. A temperatura real e definida do bloco de aquecimento podem ser exibidas simultaneamente em um grande display LCD de alto contraste de 4 dígitos. Assim, os erros de leitura são praticamente eliminados. Termômetros com diâmetros diferentes podem ser encaixados no calibrador de poço seco usando insertos perfurados para se adequarem.
Um novo design de bloco, com melhor homogeneidade de temperatura na faixa inferior do calibrador, leva a menores incertezas de medição. O grande comprimento de inserção de 150 mm [5,91 pol.] reduz consideravelmente os erros de dissipação de calor.