Termômetro bimetálico WIKA
Na medição de temperatura industrial, são usados principalmente três tipos de termômetros com mostrador: termômetro bimetálico, termômetro acionado por gás e termômetros de expansão. O princípio de medição que deve ser usado depende de vários fatores diferentes, como tempo de resposta, limites de temperatura e faixa de aplicação.
O que é um termômetro bimetálico e como um termômetro bimetálico mede?
Os termômetros bimetálicos são termômetros baseados no princípio funcional de que os metais se expandem de maneira diferente dependendo da mudança de temperatura. Um termômetro bimetálico sempre consiste em duas tiras de metal diferentes que possuem coeficientes de expansão térmica diferentes. As duas tiras são unidas de forma inseparável e formam assim a tira bimetálica. Quando a temperatura muda, os diferentes metais se expandem em diferentes graus, o que leva a uma deformação mecânica da tira bimetálica. Esta deformação mecânica pode ser detectada num movimento rotativo. O sistema de medição funciona na forma de um tubo helicoidal ou espiral. Este movimento é transmitido ao ponteiro do termômetro através do eixo do ponteiro, o que permite medir a temperatura.
Em quais aplicações os termômetros bimetálicos são usados?
Os termômetros bimetálicos são usados em muitas aplicações industriais diferentes, por ex. na construção de máquinas, na tecnologia de aquecimento e na tecnologia de ar condicionado e refrigeração. A grande variedade de modelos de termômetros bimetálicos WIKA oferece uma grande seleção de termômetros em uma ampla gama de aplicações.
O termômetro bimetálico modelo 52, com caixa e haste em aço inoxidável, representa o modelo básico entre os termômetros de processo, mas também é utilizado para aplicações exigentes na construção de máquinas.
O termômetro bimetálico modelo A48 foi desenvolvido especificamente para uso em tecnologia de ar condicionado e refrigeração para medir a temperatura em dutos de ar, enquanto o termômetro bimetálico modelo A43 foi desenvolvido como versão padrão para indicação simples de temperatura em tecnologia de aquecimento. Como você pode ver, a WIKA oferece um termômetro adequado para cada aplicação. Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo na sua seleção.
Quais são as vantagens e desvantagens dos termômetros bimetálicos?
Comparados aos termômetros acionados por gás, os termômetros bimetálicos são muito mais baratos em termos de preço. Essa vantagem de preço se deve à sua construção mais simples.
As faixas de escala dos termômetros bimetálicos estão entre -70 e +600 °C (-94 e +1.112 °F) com classes de precisão 1 e 2 de acordo com EN 13190. Para aplicações em que ocorrem altas vibrações, são usados termômetros com enchimento de líquido. Para o enchimento é utilizado óleo de silicone, que amortece a vibração e limita a temperatura máxima a +250°C (482°F).
Quando a temperatura muda, todos os tipos de termômetros com mostrador reagem de acordo com o mesmo princípio; o princípio da expansão. A diferença, porém, é que com o termômetro bimetálico o movimento giratório do bimetal só pode ser mostrado diretamente no display. Com o termômetro acionado por gás, por outro lado, o valor medido pode ser facilmente transmitido via capilar devido ao seu enchimento com gás inerte. Capilares remotos podem até ser usados aqui para instalar termômetros acionados por gás a até 60 metros de distância do local de medição. Os termômetros de expansão também podem ser instalados através de capilares remotos, mas, em vez de um gás inerte, é utilizado um meio de enchimento para o sistema de medição, por exemplo. xileno ou óleo de silicone.
A decisão final sobre qual termômetro usar depende de vários fatores diferentes. Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo na seleção do termômetro certo.
O que é tensão térmica (ou efeito Seebeck)?
O efeito, nomeado em homenagem a Thomas Johann Seebeck, descreve o fato de que existe uma tensão elétrica quando dois condutores metálicos diferentes são conectados em dois pontos diferentes, se houver uma diferença de temperatura entre a extremida ...
mais