WIKA

Descarga parcial e temperatura

Descarga parcial e monitoramento de temperatura para comutadores de média tensão

Usando sistemas de monitoramento de condições, 75 % das falhas potenciais podem ser evitadas através da detecção precoce. Por um lado, isso economiza custos de manutenção e, por outro, reduz os intervalos de manutenção. Os sistemas de monitoramento dependem de onda acústica de superfície de última geração e tecnologia de sensor de ultra alta frequência. Além disso, todos os dados são disponibilizados ao usuário através de uma plataforma IIoT.