WIKA

As células de carga são projetadas como uma forma especial de sensor de força para uso em dispositivos de pesagem, como balanças de plataforma, enchimento, correia e embalagem, sistemas de teste dinâmico e também etiquetagem eletrônica de preços e balanças industriais Essas células de carga são muito fáceis de integrar e permitem precisões de medição muito altas, entre 0,01 % e 0,05 % Fnom.

Para os diferentes requisitos, a WIKA possui todas as geometrias típicas de células de carga em seu portfólio. Para estes, existem, naturalmente, kits de montagem correspondentes, bem como módulos de pesagem completos também disponíveis.

Uma aplicação típica é o processo descontínuo, no qual diferentes proporções de diferentes componentes são dosadas e posteriormente misturadas. As células de carga WIKA altamente precisas e muito estáveis ​​permitem que as porções sejam dosadas com rapidez e precisão. Uma característica especial das nossas células de carga é a sua insensibilidade às forças laterais.

Tecnologia de pesagem
Tecnologia de pesagem

Os seguintes produtos de 9 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.