WIKA

Indicadores de densidade de gás

Displays locais de alta precisão com indicadores de densidade de gás WIKA

Os indicadores de densidade de gás WIKA são hermeticamente selados e com compensação de temperatura. As flutuações dos valores medidos e as interpretações erradas causadas por alterações na temperatura ambiente ou na pressão atmosférica são, portanto, evitadas. Os indicadores de densidade de gás são fabricados inteiramente em aço inoxidável e são utilizados para o monitoramento local da densidade de SF6 em painéis de média e alta tensão.

mais
Contato de vendas
Formulário de contato