- Segmentos
- Industrial
- Tecnologia de aquecimento, ventilação e ar condicionado
- Unidades de tratamento de ar
Unidades de tratamento de ar
Dados de medição precisos aumentam o desempenho do edifício
Cerca de 40 % da necessidade global de energia final é utilizada em edifícios. Muitos sistemas de ar condicionado e ventilação em edifícios públicos e comerciais não estão ajustados de forma ideal, contêm componentes obsoletos ou são sobre dimensionados e são responsáveis por até 50% dos custos de energia.
Para economizar energia, os edifícios hoje são quase hermeticamente fechados. A qualidade do ar pode atingir rapidamente valores que prejudicam o bem-estar e o desempenho das pessoas, podendo mesmo conduzir a problemas de saúde a longo prazo.
Dados de medição precisos criam a base para o controle energético e econômico dos sistemas de ventilação e ar condicionado e, dessa forma, garantem um clima interno saudável e usuários de edifícios satisfeitos.
O portfólio de sensoriamento inteligente da WIKA garante registro contínuo e preciso de pressão, temperatura, umidade e qualidade do ar. As transmissões de sinal analógico e digital, bem como as soluções de rádioLoRa®WAN, permitem uma integração livre de problemas em qualquer sistema de automação e controle, bem como em ambientes de nuvem. Desta forma, você também pode adaptar os sistemas existentes para o futuro com soluções de modernização.