Versatilidade e flexibilidade
Uma seleção ampla e incomparável oferece a você uma grande variedade de soluções de medição. O portfólio WIKA é dividido em uma série de linhas de produtos e, portanto, é adequado para a maior variedade de aplicações. Além disso, muitos instrumentos podem ser combinados uns com os outros ou podem ser estendidos, por exemplo, com selos diafragma, capilares ou poços termométricos.
Pressão
Tudo de apenas uma fonte – a WIKA oferece um range completo de instrumentos para a medição de pressão relativa, absoluta e diferencial: manômetros, manômetros digitais, sensores de pressão (também conhecidos como transmissores de pressão), transmissores de processo, manômetros com sinal de saída e pressostatos.
Usando selos diafragma, os instrumentos de medição podem ser usados em temperaturas extremas de -90 a +400 °C e em meio agressivo, corrosivo, heterogêneo, abrasivo, altamente viscoso ou tóxico. Os projetos otimizados de selos diafragma, material e líquidos de enchimento estão disponíveis para as mais diversas aplicações.
A extensa gama de acessórios inclui válvulas e dispositivos de proteção (por exemplo, válvulas manométricas, torneiras manométricas, sifões de água), acessórios de montagem e acessórios elétricos.
Temperatura
Para cada range de temperatura a solução adequada: O portfólio de produtos da WIKA para medição de temperatura elétrica inclui termopares e termorresistências (PTC e NTC) com conector integrado ou cabo conector e versões com cabeçote. Amplas faixas de medição, de -200 a +1.700 °C são cobertas. Termostatos, termômetros analógicos e digitais, controladores de temperatura e indicadores digitais complementam nosso range de produtos.
Nossos termômetros trabalham com bimetal e expansão ou princípio de atuação a gás. Isso possibilita faixas de temperatura de -200 a +700 °C em diferentes classes de exatidão, tempos de resposta e resiliência às influências ambientais.
Para condições de operação exigentes, os poços termométricos da WIKA estão disponíveis em projetos sólidos e especiais. As variantes oferecidas diferem principalmente em seus projetos; com flanges, com roscas ou para soldagem. Além disso, poços termométricos estão disponíveis no design Van Stone e com conexões para aplicações sanitárias.
Nível
Nós trabalhamos no seu nível: a WIKA possui um amplo range de produtos de medição de nível disponível para temperaturas de até 450 °C, densidades a partir de 400 kg/m³ e escalas de pressão até 500 bar. O portfólio de produtos inclui indicadores de nível bypass, sondas submersíveis, visores de nível, chaves de nível tipo boias, chaves de nível tipo óptico, sensores de nível, e transmissores de nível hidrostáticos para medir o nível de enchimento, por exemplo, em tanques. Projetos customizados pelo cliente completam a oferta da WIKA.
Força
Com a tecsis fazendo parte do grupo WIKA, o programa de produtos em medição de força abrange transdutores de força, célula de carga, e medição hidráulia de força. O portifólio inclui transdutores de força de de tensão e compressão, liga de tensão, extensômetros, pinos de carga, links de tensão, sensores de deformação, anel e sensores de força especiais e também sistemas completos e eletrônicos.
Vazão
Nosso portfólio para elementos primários de vazão inclui placas de orifício, meter runs, bocal de vazão, tubo Venturi, tubo Pitot, orifícios de restrição e retificadores de fluxo. Nosso portifólio também inclui chaves de fluxo e sensores de fluxo de ar. Com esse amplo range de produtos, nós conseguimos cobrir quase todas as aplicações industriais. Nós também desenvolvemos soluções customizadas para você para atendermos toda sua necessidade.
Calibração
A mais alta precisão para cada requisito: a WIKA oferece um amplo range de instrumentos de calibração para as unidades físicas de medição de pressão e temperatura, e para medições de sinais elétricos. Uma grande quantidade de patentes específicas garantem características de desempenho inigualáveis com muitos dos nossos instrumentos de calibração.
O range de serviços abrange a calibração de instrumentos de medição nos laboratórios de calibração da WIKA, acreditado pelo INMETRO.
Soluções gás SF6
Para operar adequadamente uma planta com gás SF6, uma variedade de equipamentos especializados é necessária. A WIKA oferece um portfólio completo de produtos e a experiência de aplicação necessária na área do ciclo de vida do SF6.
Soluções especiais
Sua necessidade – nossa solução: a WIKA se vê não apenas como uma fornecedora de tecnologia de medição da melhor qualidade, mas também como um parceiro altamente competente que é capaz de criar soluções individuais junto com você. Fale conosco – nós temos o prazer em lhe ajudar.